SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, contre-écrous pour boîtiers à parois fines avec orifices de traversée pour bloquer un presse-étoupe

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Hauteur (mm) Taille de clé SW en mm Dimension du coin le plus éloigné Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SM
52003490
PG 7 2.8 15 16,6 100
52003500
PG 9 2.8 18 20 100
52003510
PG 11 3.0 21 23,5 100
52003520
PG 13,5 3.0 23 25,5 100
52003530
PG 16 3.0 26 29 100
52003540
PG 21 3.5 32 35,5 50
52003550
PG 29 3.5 41 45 50
52003560
PG 36 5.0 51 56 25
52003570
PG 42 5.0 60 65 25
52003580
PG 48 5.5 64 69 25

Applications

  • Indispensable pour tenir le presse-étoupe dès lors que la paroi est trop mince pour réaliser des trous taraudés

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contre-écrou pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000940
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contre-écrou pour presse-étoupe

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.