SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, contre-écrou avec bords tranchants pour découper la couche d'isolation, pour les presse-étoupes utilisés dans les applications CEM

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Hauteur (mm) Taille de clé SW en mm Dimension du coin le plus éloigné Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® SM-PE
52103200
PG 7 4.7 15 17,3 100
52103210
PG 9 4.7 18 20,8 100
52103220
PG 11 4.7 21 24,3 100
52103230
PG 13,5 4.7 23 26,6 100
52103240
PG 16 4.7 26 30 100
52103250
PG 21 5.2 32 37 50
52103260
PG 29 5.7 41 47,3 50
52103270
PG 36 6.5 51 58,9 50

Avantages

  • Les griffes tranchantes coupent la couche isolante lors du serrage et assurent ainsi un contact optimal

Applications

  • Pour boîtiers laqués, anodisés ou peints par pulvérisation

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contre-écrou pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000940
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contre-écrou pour presse-étoupe

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.