SKINDICHT® SM INOX

SKINDICHT® SM, contre-écrous pour boîtiers à parois fines avec orifices de traversée pour bloquer un presse-étoupe

Bonne résistance chimique Résistance mécanique

Numéro d'article Designation article / Dimension Hauteur (mm) Taille de clé SW en mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
52032517 PG 7 3.5 17 50
52032559 PG 11 3.5 22 50
5203254 PG 13,5 4.0 24 50
52032555 PG 16 4.0 27 50
52032556 PG 21 4.5 32 25
52032557 PG 29 5.5 41 10
52032558 PG 36 6.0 51 10

Applications

  • Indispensable pour tenir le presse-étoupe dès lors que la paroi est trop mince pour réaliser des trous taraudés

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contre-écrou pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000940
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contre-écrou pour presse-étoupe

Matériau

  • Acier inox

Plage de température

  • -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.