SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, contre-écrous en polystyrène avec filetage de raccordement PG pour le verrouillage de presse-étoupes dans des orifices d'alésage non filetés

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Hauteur (mm) Taille de clé SW en mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® GMK
52000110
PG 7 5.0 19 100
52000120
PG 9 5.0 22 100
52000130
PG 11 5.0 24 100
52000140
PG 13,5 6.0 27 100
52000150
PG 16 6.0 30 100
52000160
PG 21 7.0 36 50
52000170
PG 29 7.0 46 50
52000180
PG 36 8.0 60 25
52000190
PG 42 8.0 65 25
52000200
PG 48 8.0 70 25

Avantages

  • La surface de maintien permet d'éviter toute éraflure sur le boîtier lors du montage avec la clé

Applications

  • Pour verrouiller les presse-étoupes SKINDICHT® dans des ouvertures non filetées

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • Pour des couples de serrage élevés et une haute stabilité mécanique, utiliser les contre-écrous SKINTOP® GMP-GL

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contre-écrou pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000940
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contre-écrou pour presse-étoupe

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)

Matériau

  • Polystyrène

Plage de température

  • -20°C à +70°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.