SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, bouchon d'obturation avec filetage de raccordement PG, pour fermeture d'orifices préfiletés

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Longueur de filetage D mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® BLK
52005949
PG 7 6 100
52005950
PG 9 6 100
52005960
PG 11 6 100
52005970
PG 13,5 6 100
52005980
PG 16 6 100
52005990
PG 21 8 50
52006000
PG 29 8 50
52006010
PG 36 10 25
52006020
PG 42 10 25
52006030
PG 48 12 25
SKINDICHT® BLK-GL
52024848
PG 7 6 100
52024849
PG 9 6 100
52024850
PG 11 6 100
52024851
PG 13,5 6 100
52024852
PG 16 6 100
52024853
PG 21 8 50
52024854
PG 29 8 50
52024855
PG 36 10 25
52024856
PG 42 10 25
52024857
PG 48 12 25

Avantages

  • Pour boucher les ouvertures filetées

Applications

  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Boîtier de dérivation
  • Boîtiers de jonction

Particularités

  • Montage avec un tournevis

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Remarques

  • SKINDICHT® BLK-GL offre une grande stabilité grâce à son renfort en fibre de verre

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Sur demande

  • Avec joint torique monté

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)

Matériau

  • BLK : Polystyrène
    BLK-GL : polyamide renforcé fibres de verre

Indice de protection

  • IP 54
  • IP 68 (with O-Ring)

Plage de température

  • BLK : de -20°C à +70°C
    BLK-GL : de -40°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.