SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, bouchon d'obturation en laiton avec filetage de raccordement PG, montage avec un tournevis

Robuste

CE

Numéro d'article Designation article / Dimension Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® BL
52002680
PG 7 100
52003390
PG 9 100
52003400
PG 11 100
52003410
PG 13,5 100
52003420
PG 16 100
52003430
PG 21 50
52003440
PG 29 50
52003450
PG 36 25
52003460
PG 42 10
52002790
PG 48 10
SKINDICHT® BL avec joint torique
54001610
PG 7 100
54000071
PG 9 100
54000040
PG 11 100
54001630
PG 13,5 100
54001640
PG 16 100
54001660
PG 21 50
54001620
PG 29 50
54001650
PG 36 25
54001670
PG 42 10
54001680
PG 48 10

Avantages

  • Pour boucher les ouvertures filetées

Applications

  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Construction de moteurs électriques

Particularités

  • Montage avec un tournevis

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fiche pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000032
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Vis de fermeture

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint torique : NBR

Indice de protection

  • IP 54
  • IP 68 (with O-Ring)

Plage de température

  • Avec joint torique : -30 °C à +100 °C
    Sans joint torique : -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.