SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, bague d'étanchéité, pour utilisation dans le secteur de l'alimentaire, filetage PG, résistante aux huiles, à l'eau, aux solutions alcalines, aux acides, aux solvants

Agro-alimentaire Bonne résistance chimique Résistant aux acides Résistance aux intempéries

Numéro d'article Designation article / Dimension Ø intérieur / Ø extérieur (mm) Épaisseur en mm Ø extérieur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® JT PTFE
53801035
PG 7 12.5 / 16.5 2.0 16.5 100
53801045
PG 9 15.2 / 19.0 2.0 19.0 100
53801055
PG 11 18.6 / 22.5 2.0 22.5 100
53801065
PG 13,5 20.4 / 25.0 2.0 25.0 100
53801075
PG 16 22.5 / 27.0 2.0 27.0 100
53801085
PG 21 28.3 / 33.5 3.0 33.5 50
53801095
PG 29 37.0 / 43.5 3.0 43.5 50
53801105
PG 36 47.0 / 55.0 3.0 55.0 25
53801115
PG 42 54.0 / 63.0 3.0 63.0 25
53801125
PG 48 59.3 / 69.0 3.0 69.0 25

Avantages

  • Résistant aux huiles, à l'eau, aux solutions alcalines, aux acides et aux solvants
  • Pour une utilisation dans l'agroalimentaire

Applications

  • Disques d'étanchéité en PTFE pour les presse-étoupes SKINTOP® et SKINDICHT®

Remarques

  • La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Bague d'étanchéité

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001181
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Bague d'étanchéité

Couleur

  • Blanc

Matériau

  • PTFE

Plage de température

  • -120°C à +250°C
    brièvement jusqu'à +300°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.