52023601
Joint d'étanchéité; PG 13,5; Diamètre intérieur: 18mm; Diamètre extérieur: 21mm; Caoutchouc fluoré; FKM; vert
SKINDICHT® O-RING PG 13,5 (18x1,5) FKM
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Pour les hautes températures
- Résistant aux huiles, aux acides, aux solvants et aux produits chimiques
Application
- Pour assurer l'étanchéité du filetage de raccordement du presse-étoupe ou d'un autre composant contre les huiles, la poussière et l'eau
Remarques