SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, adaptateur en laiton nickelé avec filetage de raccordement PG comme adaptateur d'un filetage extérieur PG à un filetage intérieur métrique

Numéro d'article Forme Dimension PG Filetage, femelle M2 Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B 7 12 x 1,5 100
52104491
B 9 16 x 1,5 50
52104492
A 11 16 x 1,5 50
52104493
B 11 20 x 1,5 50
52104494
B 13,5 20 x 1,5 50
52104495
A 16 20 x 1,5 50
52104496
B 16 25 x 1,5 50
52104497
A 21 20 x 1,5 50
52104498
A 21 25 x 1,5 50
52104499
B 21 32 x 1,5 50
52104500
A 29 25 x 1,5 25
52104501
A 29 32 x 1,5 25
52104502
B 29 40 x 1,5 10
52104503
A 36 40 x 1,5 10

Avantages

  • Adaptateur pour filetage extérieur PG et filetage intérieur métrique

Applications

  • Boîtier
  • Connecteurs industriels
  • Machines

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Constitution du produit

  • Forme A : molette
  • Forme B : lisse

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Matériau

  • Laiton nickelé

Plage de température

  • -60 °C à +200 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.