SKINDICHT® A-PG/M

Adaptateur SKINDICHT® A-PG/M de filetage extérieur PG sur filetage intérieur M

Encombrement

Numéro d'article Forme Filetage, mâle PG Filetage, femelle M2 Taille de clé SW en mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SKINDICHT® A-PG/M
52100320
A PG 7 12 x 1,5 16 25
52100321
A PG 7 16 x 1,5 20 25
52100322
A PG 9 12 x 1,5 20 25
52100323
A PG 9 16 x 1,5 20 25
52100324
A PG 9 20 x 1,5 24 25
52100325
A PG 11 16 x 1,5 22 25
52100326
A PG 11 20 x 1,5 24 25
52100327
A PG 11 25 x 1,5 29 25
52100328
A PG 13,5 16 x 1,5 24 25
52100329
A PG 13,5 20 x 1,5 24 25
52100330
A PG 13,5 25 x 1,5 29 25
52100331
A PG 16 20 x 1,5 27 25
52100332
A PG 16 25 x 1,5 29 25
52100333
A PG 16 32 x 1,5 36 25
52100334
A PG 21 25 x 1,5 33 10
52100335
A PG 21 32 x 1,5 36 10
52100336
A PG 21 40 x 1,5 46 10
52100337
B PG 29 32 x 1,5 42 10
52100338
A PG 29 40 x 1,5 46 10
52100339
A PG 29 50 x 1,5 55 10
52100340
B PG 36 40 x 1,5 53 10
52100341
A PG 36 50 x 1,5 55 10
52100342
A PG 36 63 x 1,5 68 10
52100343
B PG 42 40 x 1,5 60 5
52100344
A PG 42 50 x 1,5 60 5
52100345
A PG 42 63 x 1,5 68 5
52100346
B PG 48 50 x 1,5 65 5
52100347
A PG 48 63 x 1,5 68 5

Avantages

  • Adaptateur pour filetage extérieur PG et filetage intérieur métrique

Applications

  • Boîtier
  • Connecteurs industriels
  • Machines

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG

Constitution du produit

  • Forme A = haute
  • Forme B = plate

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000441
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Couleur

  • Gris perle (RAL 7035)

Matériau

  • Polyamide, renforcé de fibres de verre

Plage de température

  • -40 °C à +100 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.