SKINTOP® GMP-GL NPT

Numéro d'article Designation article / Dimension Épaisseur en mm Taille de clé SW en mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
53019311
NPT 1/2" 6.0 27 100
SKINTOP® GMP-GL-NPT noir
53019305
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019315
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019325
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019335
NPT 1" 7.0 42 100
SKINTOP® GMP-GL-NPT gris clair
53019300
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019310
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019320
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019330
NPT 1" 7.0 42 100

Avantages

  • Fibre de verre renforcée aux propriétés mécaniques optimales

Applications

  • Pour verrouiller les presse-étoupes SKINTOP® dans les trous non taraudés

Constitution du produit

  • Raccord fileté NPT
  • Version sans embase
    (sans surface pour outil de montage)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contre-écrou pour presse-étoupe à visser

Couleur

  • Gris argenté (RAL 7001)
    Gris perle (RAL 7035)
    Noir (RAL 9005)

Matériau

  • Polyamide, renforcé de fibres de verre

Plage de température

  • -20°C à +100°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.