53806818
Presse-étoupe; NPT 1/4"; Plage de serrage (min./max.) : 4 - 7 mm; Taille de clé 1: 16; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); Blindage CEM
SKINTOP® INOX SC NPT 1/4"
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Résistant à la corrosion dans l’eau de mer salée et à de nombreux produits chimiques.
- Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
- Avec surfaces lisses et moins d’angles et de bords pour un processus de nettoyage facile.
- Construction plus compacte que les autres presse-étoupes.
- La meilleure étanchéification permet l’indice de protection IP 68 (5 bar).
- Protection CEM optimale grâce à un ressort de contact intégré, hautement conducteur ainsi que flexible, qui assure une transition à faible impédance entre la tresse de blindage en cuivre et le raccord à vis.
- Matériau d'étanchéité de couleur bleue pour distinguer facilement le presse-étoupe des produits alimentaires.
Application
- Pour l'introduction conforme à la CEM de câbles blindés en cuivre.
- À utiliser dans les applications offshore en contact avec l’eau de mer.
- Pour les endroits où une excellente résistance à de nombreux produits chimiques est requise.
- Également pour une utilisation dans l’industrie alimentaire, où le produit doit être installé dans la zone de pulvérisation ou dans l’environnement indirect de production de denrées alimentaires (zone sans produit).
- Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.