Outils EPIC® pour contacts décolletés MC 3,6

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Pour une installation fiable à 100 %, il est conseillé d’utiliser des outils professionnels pour les contacts décolletés tels qu’un outil de desserrage ou un localisateur.

Numéro d'article Description Inserts Version Remarques Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Outils
11147000
Pince à sertir Sans mâchoire de pression ni insert centreur Dans un coffret à outils - 1
11147001
Machine à sertir Sans mâchoire de pression ni insert centreur Pneumatique, 5 - 10 bar - 1
11147110
Mâchoires à sertir - Pour outils de sertissage
11147000, 11147001
Pour contacts : MC 3.6 décolletés (1,5 - 2,5 mm²) 1
11147120
Mâchoires à sertir - Pour outils de sertissage
11147000, 11147001
Pour contacts : MC 3.6 décolletés (4,0 - 10 mm²) 1
11147210
Insert centreur - Pour outils de sertissage
11147000, 11147001
Pour contacts : MC 3,6 décolletés 1
11171100
Outil de démontage - - Pour contacts : MC 3,6 décolletés 1

Particularités

  • L'insert centreur et les mâchoires à sertir sont compatibles avec l'outil à sertir 11147000 et la machine à sertir 11147001

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.