Outils EPIC® pour contacts décolletés H-BE 2,5

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Il est conseillé d’utiliser des outils professionnels de qualité supérieure pour manipuler les contacts décolletés tels qu'une pince à sertir ou des mâchoires.

Numéro d'article Description Inserts Section conducteur en mm² Version Remarques Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Outils
11147000
Pince à sertir Sans mâchoire de pression ni insert centreur - Dans un coffret à outils - 1
11147001
Machine à sertir Sans mâchoire de pression ni insert centreur - Pneumatique, 5 - 10 bar - 1
11147100
Mâchoires à sertir Pour outils de sertissage
11147000, 11147001
0.14 - 4.0 - Pour contacts H-D 1.6 décolletés, H-BE 2.5 décolletés, MC 2.5 décolletés, MH 4.0 1
11147200
Insert centreur - - Pour outils de sertissage
11147000, 11147001
Pour contacts : H-D 1,6 décolletés, H-BE décolletés,
MC 2,5 décolletés, MC 2,5 estampés
1
11182500
Outil de démontage Outil de démontage LS1 pour contacts 2 mm - - Pour contacts :
H-BE 2.5 décolletés
1

Particularités

  • L'insert centreur et les mâchoires à sertir sont compatibles avec l'outil à sertir 11147000 et la machine à sertir 11147001

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.