EPIC® MH Outils 4,0 mm

Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en un seul connecteur

EPIC® MH Outils 4,0 mm

Outils à sertir pour le montage en toute sécurité des contacts EPIC® MH de 4mm de diamètre

Numéro d'article Description Inserts Section conducteur en mm² Version Remarques Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Outils
11147000
Pince à sertir Sans mâchoire de pression ni insert centreur - Dans un coffret à outils - 1
11147001
Machine à sertir Sans mâchoire de pression ni insert centreur - Pneumatique, 5 - 10 bar - 1
11147100
Mâchoires à sertir Pour outils de sertissage
11147000, 11147001
0.14 - 4.0 - Pour contacts H-D 1.6 décolletés, H-BE 2.5 décolletés, MC 2.5 décolletés, MH 4.0 1
11147101 Mâchoires à sertir - 4.0 - 10.0 - Pour contacts : MH 4,0 mm 1
44423268 Outil de démontage - - - - 1

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.