Cadre de fixation EPIC®

Le système d’installation pour armoires de distribution est disponible sous forme de set ou de composants individuels (élément supérieur pour connecteur de câble, élément inférieur pour montage sur rails DIN).

  • Système de montage pour armoires électriques
  • pour fixation en montage flottant des inserts
Numéro d'article Description Version Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
44429440
H-B 6 DF 4 vis de fixation, incluses 2
44429441
H-B 10 DF 4 vis de fixation, incluses 2
44429442
H-B 16 DF 4 vis de fixation, incluses 2
44429443
H-B 24 DF 4 vis de fixation, incluses 2

Applications

  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Systèmes éoliens

Particularités

  • Livraison avec conditionnement : 2 châssis avec 8 vis
  • Vis spéciales adaptées au cadre
  • Plage de mise en place selon les axes x et y : + - 1,5 mm

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Support d'insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002312
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Support pour contacteurs pour connecteur industriel

Matériau

  • Cadre de fixation : acier inox
    Vis : acier zingué

Cycle d'application mécanique

  • 500

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.