Porte-contact EPIC® MH Bus PIN 1x(4)

Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en un seul connecteur

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Porte-contact EPIC® MH BUS PIN 1x(4)
44423229
EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM mâle 4 + blindage 10
44423231
EPIC® MHB Bus PIN 1x(4) CM femelle 4 + blindage 10

Avantages

  • Module blindé pour la transmission de données et des signaux - Utilisable pour Ethernet Cat. 5e
  • Le système EPIC® MH est compatible avec le standard du marché
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie robotique
  • Ingénierie industrielle
  • Énergie renouvelable
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Tension nominale (V)

  • 50

Tension de choc nominale

  • 0,8 kV

Courant nominal (A)

  • 10

Degré de pollution

  • 3

Inflammabilité

  • UL94 V-0

Nombre de contacts

  • 4

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 0,14 - 2,5 mm²

Matériau

  • PA

Cycle d'application mécanique

  • 500

Certifications

  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.