Module aveugle EPIC® MH 0

Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en un seul connecteur

Numéro d'article Description Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Module aveugle EPIC® MH 0
44423232
EPIC® MH 0 1 10
Module aveugle EPIC® MH 0 avec centrage
44423233
EPIC® MH 0 Z 1 10

Avantages

  • Module factice pour une future extension
  • Le système EPIC® MH est compatible avec le standard du marché
  • Version « Z » avec fonction de centrage pour technique de branchement
  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie robotique
  • Ingénierie industrielle
  • Énergie renouvelable
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Nombre de contacts

Matériau

  • Polyamide, renforcé de fibres de verre

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.