EPIC® MH Potential set

Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en un seul connecteur

Numéro d'article Description Type de contact Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
44423265
EPIC® MHS Potential Set mâle 20
44423275
EPIC® MHB Potential Set femelle 20

Avantages

  • Languette de compensation de potentiel pour EPIC® MH Multitrames
  • Pour utilisation dans les modules EPIC® MH BUS
  • Ils sont adaptés au module EPIC® MH BUS à double ressort

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie robotique
  • Ingénierie industrielle
  • Énergie renouvelable
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.