EPIC® MH LWL Modul LC

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

.

  • Module fibre optique pour le branchement, dans un seul module, de 6 connecteurs LC pour fibres optiques assemblés
  • Système de connecteur modulaire, compatible avec le standard du marché

PROFINET EtherNetIP

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
44423340
EPIC® MHS 6 LWL LC mâle 6 1 1
44423341
EPIC® MHB 6 LWL LC femelle 6 1 1

Avantages

  • Module fibre optique pour le branchement, dans un seul module, de 6 connecteurs LC pour fibres optiques assemblés
  • Transmission de données par fibre optique sans interférences CEM
  • Le module fibre optique EPIC® MH convient aux connecteurs standard du marché
  • Raccord (manchon) intégré dans un seul module, pour une liaison directe et un positionnement exact de la connexion
  • Applications ferroviaires
    - Protection anti-incendie dans les véhicules ferroviaires : Test conforme EN 45545-2. Ensembles d'exigences R22 et R23. Niveau de risque HL1, HL2 et HL4

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Énergie renouvelable
  • Équipement de test
  • Ingénierie industrielle
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Inflammabilité

  • UL94 V-0

Nombre de contacts

  • 6

Matériau

  • PA polyamide

Cycle d'application mécanique

  • 500

Plage de température

  • -40 °C à +120 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.