44423276
EPIC® MH Gigabit Modul
Système modulaire; Nombre de contacts: 8; Slots nécessaires: 1; 50 V CA rms / CC selon IEC;
EPIC® MHS Gigabit
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Module gigabit, entièrement blindé, 4 paires de conducteurs, en combinaison avec des câbles en Cu de cat. 7, un taux de transmission jusqu’à 10 Gbit/s max. est atteint (selon IEEE 802.3an)
- Le système EPIC® MH est compatible avec le standard du marché
- La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
- Applications ferroviaires - Protection anti-incendie dans les véhicules ferroviaires : Test conforme EN 45545-2. Ensembles d'exigences R22 et R23. Niveau de risque HL1, HL2 et HL4
Application
- Machines industrielles et ingénierie industrielle
- Applications Industrie 4.0
- Industrie robotique
- Énergie renouvelable
- Applications ferroviaires / construction automobile