EPIC® MH Clip

Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en un seul connecteur

  • Système de connecteurs modulaires, s’emboîtent sur les standards du marché
  • Clip d'adaptation pour modules d'autres fabricants

Génie mécanique et industriel Ferroviaire Energie solaire Energie éolienne Temps d'assemblage

Numéro d'article Description Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
44423264
EPIC® MH Clip 20

Avantages

  • Clip EPIC® MH pour le montage de modules d'autres fabricants sur un cadre EPIC® MH
  • Le système EPIC® MH est compatible avec le standard du marché
  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Applications ferroviaires
    - Protection anti-incendie dans les véhicules ferroviaires : Test conforme EN 45545-2. Ensembles d'exigences R22 et R23. Niveau de risque HL1, HL2 et HL4

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie robotique
  • Ingénierie industrielle
  • Énergie renouvelable
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Plage de température

  • -40°C
  • +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.