e-Shop

Cadres multiples EPIC® MH 24

Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en un seul connecteur

  • Système de connecteurs modulaires, s’emboîtent sur les standards du marché
  • Système d'aménagement pour les modules

Génie mécanique et industriel Ferroviaire Energie solaire Energie éolienne Temps d'assemblage

Numéro d'article Description Type de contact Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
44423240
EPIC® MHS 24 R (A, B, C, D, E, F) mâle 6 10
44423241
EPIC® MHB 24 R (a, b, c, d, e, f) femelle 6 10

Avantages

  • Cadres multiples pour modules propriétaires et d'autres fabricants
  • Le système EPIC® MH est compatible avec le standard du marché
  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • Connexion PE de 1 mm² jusqu'à 6 mm², avec manchons, 10 mm², avec adaptateur

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie robotique
  • Ingénierie industrielle
  • Énergie renouvelable
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Matériau

  • Zinc moulé sous pression

Cycle d'application mécanique

  • 500

Plage de température

  • -40°C
  • +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.