Module Power : HHC2

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

Le module haute puissance garantit des ampérages élevés pour des réserves énergétiques suffisantes et abrite des contacts à sertir résistants aux vibrations.

  • Courant élevé pour réserves de puissance suffisantes
  • Levier pour retrait rapide du module

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Energie éolienne

Numéro d'article Description Type de contact Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Module Power : HHC2
44424017
MCS HHC2 mâle 2 10
44424018
MCB HHC2 femelle 2 10

Avantages

  • Transmission de courant élevé
  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Applications

  • Génie mécanique et industriel
  • Industrie robotique
  • Technique de commande
  • Énergie renouvelable

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Tension nominale (V)

  • 1000

Tension de choc nominale

  • 8 kV

Courant nominal (A)

  • 150

Degré de pollution

  • 3

Nombre de contacts

  • 2

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 16 mm² ... 35 mm²

Matériau

  • PA6

Cycle d'application mécanique

  • 500

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Du fait des sections réduites au niveau des contacts en PE des cadres, les contacts en PE doivent recevoir une protection supplémentaire contre les court-circuits via l'utilisation d'un circuit de protection permettant un temps de rupture suffisamment court (<0,25 s).
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.