Module Power : HHC1
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in
Le module haute puissance gère des ampérages élevés pour des réserves énergétiques suffisantes. Il convient parfaitement aux applications de robotique et systèmes de commande.
- Courant extrêmement élevé pour réserves de puissance suffisantes
- Levier pour retrait rapide du module
Numéro d'article | Description | Type de contact | Emplacements | Pièces / conditionnement | Unité de base | Prix de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Module Power : HHC1 | |||||||
44424030
|
MCS HHC1 | mâle | 2 | 10 | |||
44424031
|
MCB HHC1 | femelle | 2 | 10 |
Avantages
- Transmission de courant élevé
- La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Applications
- Génie mécanique et industriel
- Industrie robotique
- Technique de commande
- Énergie renouvelable
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
- ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)
-
Tension nominale (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V -
Tension de choc nominale
- 8 kV
Courant nominal (A)
- 320
-
Degré de pollution
- 3
-
Inflammabilité
- UL94 V-0
-
Résistance de passage
- < 5 mOhm
Nombre de contacts
- 1
-
Types de raccordement
- Raccord à sertir : 25 mm²... 95 mm²
-
Matériau
- PA
-
Cycle d'application mécanique
- 500
-
Testé VDE
- Homologué UL :
Numéro de dossier UL E75770 -
Plage de température
- -40°C à +125°C
-
- * Produit commercial, et non produit Lapp
- Du fait des sections réduites au niveau des contacts en PE des cadres, les contacts en PE doivent recevoir une protection supplémentaire contre les court-circuits via l'utilisation d'un circuit de protection permettant un temps de rupture suffisamment court (<0,25 s).
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.