Module Power : HC2
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in
Le module haute puissance garantit un ampérage élevé dans un emplacement d’enfichage modulaire et combine un grand nombre de fonctions. Il convient aux applications de robotique et systèmes de commande.
Courant élevé pour voie à module unique
Numéro d'article | Description | Type de contact | Emplacements | Pièces / conditionnement | Unité de base | Prix de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Module Power : HC2 | |||||||
44424012
|
EPIC® MCS HC2 | mâle | 1 | 10 | |||
44424013
|
EPIC® MCB HC2 | femelle | 1 | 10 |
Avantages
- Transmission de courant élevé
- La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
- Raccord à sertir pour un contact résistant durablement aux vibrations
Applications
- Machines industrielles et ingénierie industrielle
- Industrie robotique
- Technique de commande
- Énergie renouvelable
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
- ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)
-
Tension nominale (V)
- 1000
-
Tension de choc nominale
- 8 kV
Courant nominal (A)
- 65
-
Degré de pollution
- 3
-
Nombre de contacts
- 2
-
Types de raccordement
- Raccord à sertir : 16.0 mm²
-
Matériau
- PA6
-
Cycle d'application mécanique
- 500
-
Plage de température
- -40°C à +125°C
-
- Connexion PE avec fil 16 mm², uniquement avec cosse circulaire recommandée 44424029
- Les inserts doivent être utilisés avec les boîtiers appropriés
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.