Module EPIC® MC : HC4+PE
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in
Le module haute puissance et de signaux haute tension combine un grand nombre de fonctions, ce qui assure un flexibilité élevée. Il peut, par exemple, être utilisé en robotique.
- Convient pour le traitement avec contacts sur bobine
- pour production automatisée avec machine à sertir
Avantages
- La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
- Ensemble de connecteurs individuels, adaptés à différentes utilisations
Applications
- Ingénierie industrielle
- Imprimantes
- Technique de commande
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
- ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)
-
Tension nominale (V)
- 1000 V
-
Courant nominal (A)
- 16 A
-
Degré de pollution
- 3
-
Résistance de passage
- < 2 mOhm
Contacts
- Alliage cuivre, argenté
-
Nombre de contacts
- 4 + PE
-
Types de raccordement
- Raccord à sertir : 0,5 - 2,5 mm²
-
Cycle d'application mécanique
- 100
-
Plage de température
- -40°C à + 110°C, pointe +125°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.