Module EPIC® MC : HC2

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

Le module haute puissance avec raccord à vis à 2 pôles garantit une grande flexibilité d’utilisation grâce à la combinaison de différentes fonctions dans un même produit.

  • Module haute puissance 2 pôles avec raccords à vis
  • Levier pour retrait rapide du module

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Energie éolienne

cRUus Testé VDE

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Module : haute intensité 2 broches
10344100
MCS-HC 2 mâle 2 2 5
10345100
MCB-HC 2 femelle 2 2 5

Avantages

  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Raccord à vis jusqu'à 25 mm² pour un assemblage facile sans outil

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Imprimantes
  • Technique de commande

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Tension nominale (V)

  • IEC: 1000 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Courant nominal (A)

  • 82 A

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 2 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts

  • 2

Types de raccordement

  • Terminaison à vis : 10 - 25 mm²

Longueur de dénudage (mm)

  • 15

Cycle d'application mécanique

  • 100

Testé VDE

  • Certification du contrôle de production : VDE-REG. no A870
  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.