Module EPIC® MC : HC1+PE
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in
Le module de puissance avec raccord à vis et mise à la terre renforcée peut être utilisé dans des presses d’imprimerie et systèmes de commande.
- Module haute puissance avec raccords à vis et protection à la terre renforcée
- Levier pour retrait rapide du module
Avantages
- La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
- Raccord à vis jusqu'à 25 mm² pour un assemblage facile sans outil
- Conducteur de protection séparé pour plus de sécurité
Applications
- Ingénierie industrielle
- Imprimantes
- Technique de commande
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
- ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)
-
Tension nominale (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V -
Courant nominal (A)
- 82 A
-
Degré de pollution
- 3
-
Résistance de passage
- < 2 mOhm
Contacts
- Alliage cuivre, argenté
-
Nombre de contacts
- 1 + PE
-
Types de raccordement
- Terminaison à vis : 10 - 25 mm²
-
Longueur de dénudage (mm)
- 15
Cycle d'application mécanique
- 100
-
Testé VDE
- Certification du contrôle de production : VDE-REG. no A870
- Homologué UL :
Numéro de dossier UL E75770 -
Plage de température
- -40°C à + 110°C, pointe +125°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.