EPIC® MC Module Universal Bus
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in
Le module de bus universel possède un raccord à vis. Il convient aux applications dans les systèmes de commande et les systèmes d’éclairage et de sonorisation.
- Connecteur pour câbles de données blindés
- Levier pour retrait rapide du module
Avantages
- La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
- Ensemble de connecteurs individuels, adaptés à différentes utilisations
Applications
- Ingénierie industrielle
- Techniques scéniques
- Technique de commande
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
- ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)
-
Tension nominale (V)
- 30 V
-
Courant nominal (A)
- 1 A
-
Degré de pollution
- 3
-
Contacts
- Alliage cuivre, doré
-
Nombre de contacts
- 4 + blindage
-
Types de raccordement
- Raccord à vis : 0,08 - 1,5 mm²
-
Cycle d'application mécanique
- 100
-
Plage de température
- -20 °C ... +85 °C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.