10390400
EPIC® MC Module: PROFIBUS DP
Modular system MC module; Raccord à vis; Nombre de contacts: 2; Contacts inclus; Slots nécessaires: 1; 30 V CA rms / CC selon IEC; 1 A selon IEC
MCS 2 PDP T STECKERMODUL PROFIBUS
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Fonctionnement du bus de terrain impossible à interrompre lors du retrait du connecteur
- Taux de transmission allant jusqu'à 12 Mb/s
- Assemblage aisé par vis
- Connexion blindée avec anti-traction
Application
- Ingénierie industrielle
- Techniques scéniques
- Technique de commande