EPIC® MC Module Pneumatique 2 pôles
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in
Le module pneumatique bipolaire à vanne convient aux applications du domaine de la construction de machines et de systèmes et peut être utilisé à des températures comprises entre -20 et +100 degrés.
Modules pneumatiques avec distributeur pour tubes 2,5 et 4 mm
Avantages
- La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
- Ensemble de connecteurs individuels, adaptés à différentes utilisations
Applications
- Ingénierie industrielle
- Imprimantes
- Technique de commande
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
- ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)
-
Contacts
- Laiton nu
-
Nombre de contacts
- 2
-
Types de raccordement
- Connecteur, pour diamètre de gaine intérieur de 2,5 mm / 4,0 mm
-
Cycle d'application mécanique
- 100
-
Pression en fonctionnement :
- 8 bars
Pression de test
- 10 bars
Plage de température
- -20°C à +100°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.