EPIC® MC Module Outil de démontage
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in
L’outil spécial est conçu pour extraire les modules intégrés de leur cadre.
Numéro d'article | Description | Pièces / conditionnement | Unité de base | Prix de base | |
---|---|---|---|---|---|
Outil de démontage des modules MC | |||||
11171200
|
Outil de démontage des modules MC | 1 |
Avantages
- Cet outil est utilisé pour soulever les inserts assemblés hors des cadres modulaires
Classification ETIM 5
- ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
- ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
- ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.