EPIC® MC Module HE 4 pôles

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

La combinaison d’un grand nombre de fonctions dans ce connecteur assure une flexibilité élevée de sorte qu’il peut, par exemple, être utilisé dans des presses d’imprimerie.

Levier pour retrait rapide du module

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Energie éolienne

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Module : 4 pôles HE
10399000
MCS 4 CM mâle 4 1 10
10399100
MCB 4 CM femelle 4 1 10

Avantages

  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Ensemble de connecteurs individuels, adaptés à différentes utilisations

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Imprimantes
  • Technique de commande

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Tension nominale (V)

  • 630 V

Courant nominal (A)

  • 25 A

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 2 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts

  • 4

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 0,5 - 4,0 mm²

Cycle d'application mécanique

  • 100

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.