EPIC® MC Module de bouchage
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in
Le module de recouvrement est parfait lorsqu’il s’agit de réserver un emplacement en vue d’une utilisation extérieure. Il convient aux applications dans les presses d’imprimerie ou systèmes de commande.
Module factice pour une future extension
Numéro d'article | Description | Type de contact | Emplacements | Pièces / conditionnement | Unité de base | Prix de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Module factice | |||||||
10399400
|
MCS 0 Blind | mâle | 1 | 10 | |||
10399500
|
MCB 0 Blind | femelle | 1 | 10 |
Avantages
- La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
- Ensemble de connecteurs individuels, adaptés à différentes utilisations
Applications
- Ingénierie industrielle
- Imprimantes
- Technique de commande
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
- ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)
-
Plage de température
- -40°C à + 110°C, pointe +125°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.