EPIC® MC Module Coax 3 pôles

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

Le module coaxial tripolaire convient à la transmission de signaux vidéo RGB dans un module unique. Il combine plusieurs fonctions dans un seul connecteur, ce qui accroit sa flexibilité.

Transmission de signal vidéo RGB en un module

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Energie éolienne

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Module : 3 pôles coax
10399200
MCS 3 coax mâle 3 1 10
10399300
MCB 3 Koax femelle 3 1 10

Avantages

  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Ensemble de connecteurs individuels, adaptés à différentes utilisations

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Techniques scéniques
  • Technique de commande

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Tension nominale (V)

  • 250 V

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 2,7 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, doré

Nombre de contacts

  • 3

Types de raccordement

  • Raccordement à souder : div. câbles coax

Cycle d'application mécanique

  • 100

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.