EPIC® MC Module à lame de pression 4 pôles
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in
Le module avec raccord à lamelle garantit un raccord rapide avec goupille élastique et possède 4 contacts. Il peut, par exemple, être utilisé dans des presses d’imprimerie.
Connexion rapide par ressort à cage
Avantages
- La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
- Ensemble de connecteurs individuels, adaptés à différentes utilisations
Applications
- Ingénierie industrielle
- Imprimantes
- Technique de commande
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
- ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)
-
Tension nominale (V)
- 400 V
-
Courant nominal (A)
- 14 A
-
Degré de pollution
- 3
-
Résistance de passage
- 1,5 - 4 mOhm
Contacts
- Alliage cuivre, argenté
-
Nombre de contacts
- 4
-
Types de raccordement
- Raccordement à lames de pression : 0,5 - 2,5 mm²
-
Longueur de dénudage (mm)
- 10
Cycle d'application mécanique
- 100
-
Plage de température
- -40°C à + 110°C, pointe +125°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.