EPIC® MC Module 5 pôles

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Module : 5 pôles
10382200
MCS 5 CM mâle 5 1 10
10382300
MCB 5 CM femelle 5 1 10

Avantages

  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Ensemble de connecteurs individuels, adaptés à différentes utilisations

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Imprimantes
  • Technique de commande

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Tension nominale (V)

  • 400 V

Courant nominal (A)

  • 20 A

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 2 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts

  • 5

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 0,5 - 4,0 mm²

Cycle d'application mécanique

  • 100

Testé VDE

  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.