EPIC® MC Module 20 pôles

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

Le module de puissance à 20 contacts est en mesure de supporter une température de +125 degrés environ sur une courte durée et convient par exemple aux systèmes de commande.

  • Convient pour le traitement avec contacts sur bobine
  • pour production automatisée avec machine à sertir

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Energie éolienne

cRUus

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Module : 20 pôles
10383600
MCS 20 CG mâle 20 1 10
10383700
MCB 20 CG femelle 20 1 10

Avantages

  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Ensemble de connecteurs individuels, adaptés à différentes utilisations

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Imprimantes
  • Technique de commande

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Tension nominale (V)

  • 100 V

Courant nominal (A)

  • 4 A

Degré de pollution

  • 3

Contacts

  • Alliage cuivre, doré

Nombre de contacts

  • 20

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 0,08 - 0,56 mm²

Cycle d'application mécanique

  • 50

Testé VDE

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.