EPIC® MC Module 10 pôles

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

Le module à 10 pôles est disponible avec contacts femelles ou mâles. Il convient, par exemple, aux presses d’imprimerie et à la production de machines et de systèmes.

Idéal pour la transmission des données

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Energie éolienne

cRUus

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Module : 10 pôles
10382400
MCS 10 CM mâle 10 1 10
10382500
MCB 10 CM femelle 10 1 10

Avantages

  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Ensemble de connecteurs individuels, adaptés à différentes utilisations

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Imprimantes
  • Technique de commande

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Tension nominale (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Courant nominal (A)

  • max. 10 A

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 2 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté / doré

Nombre de contacts

  • 10

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 0,14 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique

  • 100

Testé VDE

  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.