EPIC® MC BUS
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in
Module blindé pour la transmission de données, Cat5e jusqu’à gigaoctets/s, raccord à sertir pour des contacts résistants aux vibrations de façon permanente, Serre-câble 3 - 9 mm
Module blindé pour la transmission de données et des signaux - Utilisable pour Ethernet Cat. 5e
Avantages
- Module blindé pour la transmission de données et des signaux - Utilisable pour Ethernet Cat. 5e
- Raccord à sertir pour un contact résistant durablement aux vibrations
- CAT5e jusqu'à 1 Go/s
- bride de câble 3 - 9 mm
- La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
Applications
- Ingénierie mécanique
- Industrie robotique
- Ingénierie industrielle
- Énergie renouvelable
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
- ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)
-
Tension nominale (V)
- 50
-
Tension de choc nominale
- 0,8 kV
Courant nominal (A)
- 10
-
Degré de pollution
- 3
-
Nombre de contacts
- 8
-
Types de raccordement
- Raccord à sertir : 0,14 - 2,5 mm²
-
Matériau
- PA
-
Cycle d'application mécanique
- 500
-
Plage de température
- -40°C
- +125°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.