EPIC® CE6326 Connecteur RJ45
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in
Le connecteur modulaire peut parfaitement être combiné au câble ETHERLINE flexible de cat. 5e 4 paires et être utilisé, par exemple, à la production de machines et de systèmes.
Connecteur RJ45 convenant pour le module RJ45
Numéro d'article | Description | Type de contact | Nombre de contacts opérationnels | Pièces / conditionnement | Unité de base | Prix de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur RJ45 pour MCS 8 RJ45 | |||||||
CE6326
|
CE6326 | mâle | 8 | 10 |
Avantages
- Connecteur RJ45 pour module MCS 8 RJ45
Applications
- Ingénierie industrielle
- Technique de commande
Classification ETIM 5
- ETIM Classe 5.0 - ID : EC000309
- ETIM Classe 5.0 - Description : Module pour composant réseau actif/unité de réseau
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000309
- ETIM 6.0 Classe-Description : Module pour composant de réseau actif
-
Tension nominale (V)
- max. 125 V
-
Courant nominal (A)
- max. 1,5 A
-
Degré de pollution
- 3
-
Contacts
- Alliage cuivre, doré
-
Nombre de contacts
- 8
-
Types de raccordement
- IDC/raccordement par perforation :
Cat5, AWG 24-26 -
Cycle d'application mécanique
- 100
-
Plage de température
- -20 °C ... +85 °C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.