EPIC® H-A 4 Kits Thermoplastique

CSA RU VDE

; Kits conditionnés avec composants adaptés; Simplifie le processus de commande; Réduit les risques d'erreur à la commande

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5

Classification ETIM 6

Tension nominale (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Courant nominal (A)
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Nombre de contacts
4 + PE

EPIC KIT H-A 4 SS TS M20

Caractéristiques

  • Insert mâle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Capot EPIC® H-A 3
  • Entrée verticale
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009613
1
EPIC KIT H-A 4 SS TS M20
EPIC KIT H-A 4 SS TS M20

Caractéristiques

  • Insert mâle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Capot EPIC® H-A 3
  • Entrée de câble latérale
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009615
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AG

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Embase encastrée EPIC® H-A 3
  • Version droite
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009617
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AGS

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Embase encastrée EPIC® H-A 3
  • Version coudée
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009619
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AGSV M20

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Embase en saillie EPIC® H-A 3
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009621
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS TGVB M20

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Prolongateur EPIC® H-A 3
  • Entrée verticale
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009623
1