EPIC® H-A 4 Kits Métallique

CSA RU VDE

; Kits conditionnés avec composants adaptés; Simplifie le processus de commande; Réduit les risques d'erreur à la commande

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5

Classification ETIM 6

Tension nominale (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Courant nominal (A)
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Nombre de contacts
4 + PE

EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTGV M20

Caractéristiques

  • Insert mâle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Capot EPIC® H-A 3
  • Entrée verticale
  • Boîtier : zinc moulé sous pression, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009614
1
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20

Caractéristiques

  • Insert mâle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Capot EPIC® H-A 3
  • Entrée de câble latérale
  • Boîtier : zinc moulé sous pression, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009616
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAG

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Embase encastrée EPIC® H-A 3
  • Version droite
  • Boîtier : zinc moulé sous pression, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009618
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGS

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Embase encastrée EPIC® H-A 3
  • Version coudée
  • Boîtier : zinc moulé sous pression, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009620
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGSV M20

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Embase en saillie EPIC® H-A 3
  • Boîtier : zinc moulé sous pression, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009622
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 4 à raccord à vis
  • Prolongateur EPIC® H-A 3
  • Entrée verticale
  • Boîtier : zinc moulé sous pression, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009624
1