EPIC® H-A 3 Kits Thermoplastique

CSA RU VDE

Kits conditionnés avec composants adaptés; Simplifie le processus de commande; Réduit les risques d'erreur à la commande

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5

Classification ETIM 6

Tension nominale (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Courant nominal (A)
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Nombre de contacts
3 + PE

EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

Caractéristiques

  • Insert mâle EPIC® H-A 3 à raccord à vis
  • Capot EPIC® H-A 3
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009601
1
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

Caractéristiques

  • Insert mâle EPIC® H-A 3 à raccord à vis
  • Capot EPIC® H-A 3
  • Entrée de câble latérale
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009603
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AG

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 3 à raccord à vis
  • Embase encastrée EPIC® H-A 3
  • Version droite
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009605
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGS

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 3 à raccord à vis
  • Embase encastrée EPIC® H-A 3
  • Version coudée
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009607
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGSV M20

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 3 à raccord à vis
  • Embase en saillie EPIC® H-A 3
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009609
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® H-A 3 à raccord à vis
  • Prolongateur EPIC® H-A 3
  • Boîtier : thermoplastique, gris
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009611
1