Power H-S

Inserts d'alimentation

L’insert de connecteur convient au transfert d’ampérages élevés dans de petites zones. Il possède des raccordements à vis axiaux pour une installation sans outil spécial.

  • Transport de courant extrêmement élevé dans un espace réduit
  • Raccordement à vis axial pour un montage sans outillage spécial

Génie mécanique et industriel Large plage de serrage Résistance aux intempéries

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
H-S à raccord à vis axiale
10407910
H-S 4+2xPE SAS mâle 4 + PE 10
10407900
H-S 4+2xPE BAS femelle 4 + PE 10

Avantages

  • Assemblage simple et rapide
  • Transport de courant extrêmement élevé
  • Faible encombrement
  • Raccordement à vis axial pour un montage sans outillage spécial

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Énergie renouvelable

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • IEC: 1000 V
  • UL: 600 V

Tension de choc nominale

  • 8 kV

Courant nominal (A)

  • IEC: 40 A
  • UL: 85 A
    CSA: 44 A

Degré de pollution

  • 3

Inflammabilité

  • UL94 V-0

Résistance de passage

  • < 1 mOhm

Nombre de contacts

  • 4 + PE

Types de raccordement

  • Raccordement à vis axial
  • 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)

Longueur de dénudage (mm)

  • 8

Matériau

  • PC, polycarbonate

Cycle d'application mécanique

  • 500

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.