EPIC® STA 6 à visser
Inserts STA éprouvés avec contacts à ressort
L’utilisation avec raccord à vis est un choix judicieux grâce à ses puissants ressorts de contact. Il peut, par exemple, être utilisé dans des armoires de distribution.
- pour une transmission de signal fiable dans des conditions environnementales difficiles
- Contacts à ressort mécaniquement robustes
Avantages
- bon contact grâce à de solides ressorts de contact.
- Inserts STA éprouvés avec contacts à ressort
Applications
- Systèmes de commande
- Technologie Rack
- Laboratoire électronique
Classification ETIM 5
- ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
- ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
- ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels
-
Tension nominale (V)
- IEC : 24 V AC, 60 V DC
UL : 48 V
CSA : 48 V -
Courant nominal (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A -
Degré de pollution
- 2
-
Résistance de passage
- < 3 mOhm
Contacts
- Alliage cuivre, étamé
-
Nombre de contacts
- 6
-
Types de raccordement
- Raccord à vis : 0,5 - 1,5 mm²
-
Longueur de dénudage (mm)
- 5
Cycle d'application mécanique
- 100
-
Testé VDE
- Homologué UL :
Numéro de dossier UL E75770 -
Plage de température
- -40°C à +80°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.