EPIC® STA 6 à souder

Inserts STA éprouvés avec contacts à ressort

L’utilisation avec raccord à souder est idéale pour l’utilisation dans des laboratoires d’électronique ou des systèmes de commande. La plage de température est comprise entre -40 à +80 degrés.

  • pour une transmission de signal fiable dans des conditions environnementales difficiles
  • Contacts à ressort mécaniquement robustes

Génie mécanique et industriel

CSA RU

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Raccordement à souder STA 6
10485200
STA 6 SL mâle 1 - 6 10
10487200
STA 6 FL lamelle 1 - 6 10

Avantages

  • bon contact grâce à de solides ressorts de contact.
  • Inserts STA éprouvés avec contacts à ressort

Applications

  • Systèmes de commande
  • Technologie Rack
  • Laboratoire électronique

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • IEC : 24 V AC, 60 V DC
    UL : 48 V
    CSA : 48 V

Courant nominal (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Degré de pollution

  • 2

Résistance de passage

  • < 3 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, étamé

Nombre de contacts

  • 6

Types de raccordement

  • Raccord à souder : jusqu'à 1,5 mm²

Longueur de dénudage (mm)

  • 5

Cycle d'application mécanique

  • 100

Testé VDE

Plage de température

  • -40°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.