EPIC® H-D 7 décolletés
Inserts multipôle pour contacts à sertir décolletés
L’insert standard compact possède des contacts décolletés. Il convient par exemple aux systèmes de commande et à la production de machines et d’appareils.
- Insert standard puissant et compact
- Pour des contacts usinés pour le traitement rapide avec un outil à sertir
Avantages
- Petit connecteur haute performance
- Contacts à sertir hautes performances
- Contact PE avec raccord par vis
Applications
- Fabrication de machines et d'appareils
- Technique de commande
Classification ETIM 5
- ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
- ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
- ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels
-
Tension nominale (V)
- IEC : 24 V (AC)/60 V (DC) boîtier métallique ; 250 V boîtier thermoplastique
UL : 250 V -
Tension de choc nominale
- 2,5 kV
Courant nominal (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A -
Degré de pollution
- 3
-
Inflammabilité
- UL94 V-0
-
Résistance de passage
- < 2 mOhm
Contacts
- Alliage cuivre, argenté / doré
-
Nombre de contacts
- 7 + PE
-
Types de raccordement
- Raccord à sertir : 0,14 - 2,5 mm²
-
Matériau
- PBT polyester
-
Cycle d'application mécanique
- 100
-
Certifications
- Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437
- Homologué UL :
Numéro de dossier UL E75770 -
Plage de température
- -40°C à + 110°C, pointe +125°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.