EPIC® H-D 40 estampés

Inserts multipôle pour contacts à sertir estampés

L’insert à contacts décolletés peut, par exemple, être employé à la production de machines et de systèmes ou bien de systèmes d’éclairage et de sonorisation.

  • pour production automatisée avec machine à sertir
  • Convient pour le traitement avec contacts sur bobine
  • Made in Europe

Génie mécanique et industriel Encombrement Robuste

CE RU

Numéro d'article Description Type de contact Designation article Nombre de contacts opérationnels Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
11265000
H-D 40 SCG mâle estampés 1 - 40 5
11266000
H-D 40 BCG femelle estampés 1 - 40 5

Avantages

  • Les inserts H-D sont destinés à des utilisations industrielles nécessitant un grand nombre de contacts.

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Techniques scéniques

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Tension de choc nominale

  • 2,5 kV

Courant nominal (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 2 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté / doré

Nombre de contacts

  • 40 + PE

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 0,14 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique

  • 100

Certifications

  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.